BMF00LU

BMF 405KF-NS-C-2A-EY-10

Interruttori a cilindro per diverse forme di scanalatura

Special characteristics
Washdown
Washdown
Forma scanalatura
Scanalatura a T
Dimensione
5 x 5.4 x 27 mm
Principio di funzionamento
Sensore di campo magnetico
Cavo
TPE-V, 10 m
Avete domande sul prodotto? Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per San Marino

Scala di quantità

Richiesta di contatto
Caratteristiche principali
Special characteristics
Washdown
Washdown
Forma scanalatura
Scanalatura a T
Dimensione
5 x 5.4 x 27 mm
Principio di funzionamento
Sensore di campo magnetico
Cavo
TPE-V, 10 m
Materiale custodia
PP
Uscita di commutazione
NPN contatto normalmente aperto (NA)
Frequenza di commutazione
10000 Hz
Tensione d'esercizio UB
10...30 VDC
Temperatura ambiente
-40...100 °C
Grado di protezione
IP67
IP68
IP69K
Omologazione / conformità
cULus
CE
UKCA
Ecolab
WEEE
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-27-01-04
ECLASS 11.0
27-27-01-04
ECLASS 12.0
27-27-43-01
ECLASS 13.0
27-27-43-01
ECLASS 14.0
27-27-43-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-04
ECLASS 6.2
27-27-01-04
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC002544
ETIM 8.0
EC002544
ETIM 9.0
EC002544
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
eCl@ss 4.1
27-27-01-04
eCl@ss 8.1
27-27-01-04
eCl@ss 9.0
27-27-01-04
eCl@ss 9.1
27-27-01-04
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Prodotto campione gratuito

Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare