Annullato

BML03HR

BML-S1H1-B6QC-M3CA-D0-KA00,3-S284

Sistema assoluto di misura della distanza lineare e sistema di misura dell’angolo di rotazione

Dimensione
14 x 13 x 40 mm
Collegamento
Cavo con connettore, M12x1-Connettore, 12-poli, 0.3 m, PUR
Materiale custodia
Alluminio
Interfaccia
BiSS-C;Analogica sin/cos (1 Vpp ± 0,35 V)
Campo di misurazione
256 mm
Avete domande sul prodotto? Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per San Marino

Scala di quantità

Richiesta di contatto
Caratteristiche principali
Dimensione
14 x 13 x 40 mm
Collegamento
Cavo con connettore, M12x1-Connettore, 12-poli, 0.3 m, PUR
Materiale custodia
Alluminio
Interfaccia
BiSS-C;Analogica sin/cos (1 Vpp ± 0,35 V)
Campo di misurazione
256 mm
Risoluzione
0.9765625 µm
Distanza di lettura
0.01...0.35 mm
Scostamento di linearità max.
±7 µm
Tensione d'esercizio UB
4.75...5.25 VDC
Temperatura ambiente
-20...80 °C
Direzione di traslazione
longitudinale rispetto al corpo di misurazione
Codifica interfacce
Binario
Omologazione / conformità
cURus
CE
EAC
WEEE
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-27-07-05
ECLASS 11.0
27-27-07-05
ECLASS 12.0
27-27-43-04
ECLASS 13.0
27-27-43-04
ECLASS 14.0
27-27-43-04
ECLASS 5.1.4
27-27-07-05
ECLASS 6.2
27-27-07-05
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41111945
UNSPSC 7.0901
41111945
eCl@ss 4.1
27-27-07-05
eCl@ss 8.1
27-27-07-05
eCl@ss 9.0
27-27-07-05
eCl@ss 9.1
27-27-07-05
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Prodotto campione gratuito

Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare