Annullato

BML0APY

BML-S1G0-S71D-M5EA-D0-SA42-S284

Sistema assoluto di misura della distanza lineare e sistema di misura dell’angolo di rotazione

Dimensione
16 x 18.5 x 80.3 mm
Collegamento
Connettore, M12x1-Connettore, 12-poli
Materiale custodia
Pressofusione di zinco, nichelato, cromato
Interfaccia
SSI;Analogica sin/cos (1 Vpp ± 0,35 V)
Campo di misurazione
2 m
Avete domande sul prodotto? Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per San Marino

Scala di quantità

Richiesta di contatto
Caratteristiche principali
Dimensione
16 x 18.5 x 80.3 mm
Collegamento
Connettore, M12x1-Connettore, 12-poli
Materiale custodia
Pressofusione di zinco, nichelato, cromato
Interfaccia
SSI;Analogica sin/cos (1 Vpp ± 0,35 V)
Campo di misurazione
2 m
Risoluzione
1 µm
Distanza di lettura
0.01...0.8 mm
Tensione d'esercizio UB
4.75...5.25 VDC/10...28 VDC
Temperatura ambiente
-20...70 °C
Direzione di traslazione
longitudinale rispetto al corpo di misurazione
Codifica interfacce
Gray
Omologazione / conformità
cURus
CE
UKCA
WEEE
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-27-07-05
ECLASS 11.0
27-27-07-05
ECLASS 12.0
27-27-43-04
ECLASS 13.0
27-27-43-04
ECLASS 14.0
27-27-43-04
ECLASS 5.1.4
27-27-07-05
ECLASS 6.2
27-27-07-05
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41111945
UNSPSC 7.0901
41111945
eCl@ss 4.1
27-27-07-05
eCl@ss 8.1
27-27-07-05
eCl@ss 9.0
27-27-07-05
eCl@ss 9.1
27-27-07-05
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Prodotto campione gratuito

Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare