BMP0020

BMP 01-EP1PP21A-0160-00-P02

Sistemi di misurazione posizione a campo magnetico

Campo di misurazione
160 mm
Uscita analogica
Analog, voltage/Analog, current selectable 0…10 V/4…20 mA
Interfaccia
IO-Link 1.1
Risoluzione
≤ 1 µm (IO-Link), 12 Bit (Analogico)
Scostamento di linearità tip.
±250 µm
Avete domande sul prodotto? Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per San Marino

Scala di quantità

Richiesta di contatto
Caratteristiche principali
Campo di misurazione
160 mm
Uscita analogica
Analog, voltage/Analog, current selectable 0…10 V/4…20 mA
Interfaccia
IO-Link 1.1
Risoluzione
≤ 1 µm (IO-Link), 12 Bit (Analogico)
Scostamento di linearità tip.
±250 µm
Collegamento
2 m, PUR
Materiale custodia
PA 12
Alluminio
Temperatura ambiente
-25...85 °C
Grado di protezione
IP67
Omologazione / conformità
CE
UKCA
WEEE
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-27-01-04
ECLASS 11.0
27-27-01-04
ECLASS 12.0
27-27-43-01
ECLASS 13.0
27-27-43-01
ECLASS 14.0
27-27-43-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-04
ECLASS 6.2
27-27-01-04
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC002544
ETIM 8.0
EC002544
ETIM 9.0
EC002544
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
eCl@ss 4.1
27-27-01-04
eCl@ss 8.1
27-27-01-04
eCl@ss 9.0
27-27-01-04
eCl@ss 9.1
27-27-01-04
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Prodotto campione gratuito

Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare