Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Sistemi di misurazione posizione a campo magnetico
Campo di misurazione
256 mm
Uscita analogica
Analogica, tensione/analogica, corrente commutabile 0…10 V/0…20 mA
Interfaccia
IO-Link 1.1
Risoluzione
≤ 1 µm (IO-Link), 12 Bit (Analogico)
Scostamento di linearità tip.
±250 µm
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per San Marino
Prodotti alternativi
|
|
Alternativa
|
Ulteriori alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BMP 01-EP1PP21A-0256-00-P02 | BMP 01-EP1PP21A-0224-00-P02 | BMP 01-EP1PP21A-0128-00-P02 | |
|
351,23 EUR
Prezzo di listino
|
331,15 EUR
Prezzo di listino
|
251,32 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Campo di misurazione | 256 mm | 224 mm | 128 mm |
|---|---|---|---|
| Uscita analogica | Analogica, tensione/analogica, corrente commutabile 0…10 V/0…20 mA | Analog, voltage/Analog, current selectable 0…10 V/4…20 mA | Analog, voltage/Analog, current selectable 0…10 V/4…20 mA |
| Interfaccia | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 |
| Risoluzione | ≤ 1 µm (IO-Link), 12 Bit (Analogico) | ≤ 1 µm (IO-Link), 12 Bit (Analogico) | ≤ 1 µm (IO-Link), 12 Bit (Analogico) |
| Scostamento di linearità tip. | ±250 µm | ±250 µm | ±250 µm |
| Collegamento | 2 m, PUR | 2 m, PUR | 2 m, PUR |
| Materiale custodia |
PA 12 Alluminio |
PA 12 Alluminio |
PA 12 Alluminio |
| Temperatura ambiente | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Grado di protezione | IP67 | IP67 | IP67 |
| Omologazione / conformità |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD