BNS02FT

BNS 813-B02-R12-61-A-20-01

Interruttori di posizione meccanici multipli con punti di commutazione di sicurezza

Dimensione
79 x 36 x 73 mm
Materiale custodia
Alluminio, anodizzato
Numero di postazioni di comando
2x rullo
Versione
sicurezza DIN EN 60204-1
Principio di funzionamento
1-2. Punto di commutazione: meccanico
Avete domande sul prodotto? Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per San Marino

Scala di quantità

Richiesta di contatto
Caratteristiche principali
Dimensione
79 x 36 x 73 mm
Materiale custodia
Alluminio, anodizzato
Numero di postazioni di comando
2x rullo
Versione
sicurezza DIN EN 60204-1
Principio di funzionamento
1-2. Punto di commutazione: meccanico
Corrente permanente
1-2. Punto di commutazione: 6 A
Tensione di esercizio nominale Ue
1-2. Punto di commutazione: 250 V AC
Installazione
verticale
Direzione di avvicinamento
longitudinalmente, in parallelo alla superficie di avvitamento
Velocità di avvicinamento
1-2. Punto di commutazione: 60 m/min
Distanza dei punti di commutazione
12 mm
Tipo di collegamento
1-2. Punto di commutazione: Connessione a vite
Temperatura ambiente
-5...85 °C
Grado di protezione
IP67
Omologazione / conformità
CE
UKCA
CCC
WEEE
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-27-06-02
ECLASS 11.0
27-27-06-02
ECLASS 12.0
27-27-06-02
ECLASS 13.0
27-27-06-02
ECLASS 14.0
27-27-06-02
ECLASS 5.1.4
27-27-06-02
ECLASS 6.2
27-27-06-02
ETIM 4.0
EC001829
ETIM 5.0
EC001829
ETIM 6.0
EC001829
ETIM 7.0
EC001829
ETIM 8.0
EC001829
ETIM 9.0
EC001829
UNSPSC 11
41111900
UNSPSC 7.0901
41111900
eCl@ss 4.1
27-27-06-06
eCl@ss 8.1
27-27-06-02
eCl@ss 9.0
27-27-06-02
eCl@ss 9.1
27-27-06-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Prodotto campione gratuito

Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare