Presto non più disponibile
Disponibile fino a: 2020-06-01

BNS02M2

BNS 813-B04-L12-61-A-55-0948

Interruttori di posizione meccanici multipli con punti di commutazione di sicurezza

Dimensione
79 x 60 x 77.5 mm
Materiale custodia
Alluminio, anodizzato
Versione
sicurezza DIN EN 60204-1
Principio di funzionamento
1. Punto di commutazione: induttivo
2-3. Punto di commutazione: meccanico
4. Punto di commutazione: induttivo
Distanza di lavoro
2 mm

Questo prodotto fa parte del portafoglio Classic, il che significa che

disponibilità estesa
periodo di transizione flessibile
condizioni trasparenti
Classic Banner
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
79 x 60 x 77.5 mm
Materiale custodia
Alluminio, anodizzato
Versione
sicurezza DIN EN 60204-1
Principio di funzionamento
1. Punto di commutazione: induttivo
2-3. Punto di commutazione: meccanico
4. Punto di commutazione: induttivo
Distanza di lavoro
2 mm
Corrente permanente
1. Punto di commutazione: 0.2 A
2-3. Punto di commutazione: 6 A
4. Punto di commutazione: 0.2 A
Tensione di esercizio nominale Ue
1. Punto di commutazione: 24 V DC
2-3. Punto di commutazione: 250 V AC
4. Punto di commutazione: 24 V DC
Installazione
verticale
Direzione di avvicinamento
longitudinalmente, in parallelo alla superficie di avvitamento
Velocità di avvicinamento
2-3. Punto di commutazione: 80 m/min
Distanza dei punti di commutazione
12 mm
Tipo di collegamento
1-4. Punto di commutazione: Connessione a vite
Temperatura ambiente
-5...70 °C
Grado di protezione
IP67
Omologazione / conformità
CE
UKCA
WEEE
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-27-06-02
ECLASS 11.0
27-27-06-02
ECLASS 12.0
27-27-06-02
ECLASS 13.0
27-27-06-02
ECLASS 14.0
27-27-06-02
ECLASS 5.1.4
27-27-06-02
ECLASS 6.2
27-27-06-02
ETIM 4.0
EC001829
ETIM 5.0
EC001829
ETIM 6.0
EC001829
ETIM 7.0
EC001829
ETIM 8.0
EC001829
ETIM 9.0
EC001829
UNSPSC 11
41111900
UNSPSC 7.0901
41111900
eCl@ss 4.1
27-27-06-06
eCl@ss 8.1
27-27-06-02
eCl@ss 9.0
27-27-06-02
eCl@ss 9.1
27-27-06-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Prodotto campione gratuito

Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare