Annullato

BNS04YE

BNS 819-D03-D16-100-55-FD-0929

Interruttori a camme multifilari con componenti misti

Materiale custodia
Alluminio, anodizzato
Numero di postazioni di comando
3x tetto
Versione
Contatto snap-on
Principio di funzionamento
1. Punto di commutazione: meccanico
2. Punto di commutazione: induttivo
3. Punto di commutazione: meccanico
Corrente permanente
1. Punto di commutazione: 6 A
2. Punto di commutazione: 0.2 A
3. Punto di commutazione: 6 A
Avete domande sul prodotto? Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per San Marino

Scala di quantità

Richiesta di contatto
Caratteristiche principali
Materiale custodia
Alluminio, anodizzato
Numero di postazioni di comando
3x tetto
Versione
Contatto snap-on
Principio di funzionamento
1. Punto di commutazione: meccanico
2. Punto di commutazione: induttivo
3. Punto di commutazione: meccanico
Corrente permanente
1. Punto di commutazione: 6 A
2. Punto di commutazione: 0.2 A
3. Punto di commutazione: 6 A
Tensione di esercizio nominale Ue
1. Punto di commutazione: 250 V AC
2. Punto di commutazione: 24 V DC
3. Punto di commutazione: 250 V AC
Installazione
verticale
Direzione di avvicinamento
longitudinalmente, in parallelo alla superficie di avvitamento
Velocità di avvicinamento
1. Punto di commutazione: 40 m/min
3. Punto di commutazione: 40 m/min
Tipo di collegamento
1-3. Punto di commutazione: Connessione a vite
Temperatura ambiente
-5...70 °C
Grado di protezione
IP67
Omologazione / conformità
CE
WEEE
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-27-06-02
ECLASS 11.0
27-27-06-02
ECLASS 12.0
27-27-06-02
ECLASS 13.0
27-27-06-02
ECLASS 14.0
27-27-06-02
ECLASS 5.1.4
27-27-06-02
ECLASS 6.2
27-27-06-02
ETIM 4.0
EC001829
ETIM 5.0
EC001829
ETIM 6.0
EC001829
ETIM 7.0
EC001829
ETIM 8.0
EC001829
ETIM 9.0
EC001829
UNSPSC 11
41111900
UNSPSC 7.0901
41111900
eCl@ss 4.1
27-27-06-06
eCl@ss 8.1
27-27-06-02
eCl@ss 9.0
27-27-06-02
eCl@ss 9.1
27-27-06-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Prodotto campione gratuito

Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare