BOD0018

BOD 63M-LB03-S115

Sensori ottici di distanza

Serie
63M
Dimensione
35 x 70 x 90 mm
Interfaccia
analogica, corrente 4…20 mA
ascendente lineare
2x NPN Contatto normalmente aperto (NA)
Principio di funzionamento
Sensore di distanza optoelettronico
Principio di funzionamento ottico
Misurazione del tempo di riflessione della luce
Prodotti successori raccomandati
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
Avete domande sul prodotto? Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per San Marino

Scala di quantità

Richiesta di contatto
Caratteristiche principali
Serie
63M
Dimensione
35 x 70 x 90 mm
Interfaccia
analogica, corrente 4…20 mA
ascendente lineare
2x NPN Contatto normalmente aperto (NA)
Principio di funzionamento
Sensore di distanza optoelettronico
Principio di funzionamento ottico
Misurazione del tempo di riflessione della luce
Caratteristiche raggio
collimato
Tipo di luce
Laser a luce rossa
Dimensioni dello spot luminoso
Ø 9 mm con 2 m
Distanza di lavoro
200...2000 mm
Precisione
±2 % FS
Precisione di ripetibilità
0.075 % FS
Risoluzione
≤ 1.0 mm
Collegamento
Connettore, M12x1-Connettore, 8-poli
Materiale custodia
Alluminio, Getto pressofuso, verniciato
Tensione d'esercizio UB
15...30 VDC
Omologazione / conformità
CE
EAC
cULus
WEEE
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-27-08-01
ECLASS 11.0
27-27-08-01
ECLASS 12.0
27-27-09-16
ECLASS 13.0
27-27-09-16
ECLASS 14.0
27-27-09-16
ECLASS 5.1.4
27-27-08-01
ECLASS 6.2
27-27-08-01
ETIM 4.0
EC001825
ETIM 5.0
EC001825
ETIM 6.0
EC001825
ETIM 7.0
EC001825
ETIM 8.0
EC001825
ETIM 9.0
EC001825
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-08-01
eCl@ss 9.0
27-27-08-01
eCl@ss 9.1
27-27-08-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Prodotto campione gratuito

Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare