Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Interruttore della luce
Serie
Q08M
Dimensione
8 x 59 x 8 mm
Interfaccia
PNP Contatto normalmente chiuso (NC)
Principio di funzionamento
Sensore optoelettronico
Principio di funzionamento ottico
Fotocellula a tasteggio diretto energetica
Prodotti successori raccomandati
BOS01T0
Interruttore della luce
BOS Q08M-PO-KD20-S49
Disponibilità
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per San Marino
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Non più in uso
Alternativa consigliata
|
|
|
|
|
|
| BOS Q08M-PO-RD11-S49 | BOS Q08M-PO-KD20-S49 | |
|
-
Prezzo di listino
|
94,76 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Serie | Q08M | Q08M |
|---|---|---|
| Dimensione | 8 x 59 x 8 mm | 8 x 59 x 8 mm |
| Interfaccia | PNP Contatto normalmente chiuso (NC) | PNP: Contatto normalmente chiuso (NC) |
| Principio di funzionamento | Sensore optoelettronico | Sensore optoelettronico |
| Principio di funzionamento ottico | Fotocellula a tasteggio diretto energetica | Fotocellula a tasteggio diretto energetica |
| Caratteristiche raggio | divergente | divergente |
| Tipo di luce | LED a luce rossa | LED a luce rossa |
| Distanza di lavoro | 0...55 mm | 1...60 mm |
| Collegamento | Connettore, M8x1-Connettore, 3-poli | Connettore, M8x1-Connettore, 3-poli |
| Materiale custodia | Zinco, Getto pressofuso, nichelato | Zinco, Getto pressofuso, nichelato |
| Superficie attiva, materiale | PMMA | PMMA |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Omologazione / conformità |
CE cULus EAC |
cULus CE UKCA WEEE |
| Dimensioni dello spot luminoso | - | Ø 3.0 mm Uscita luce |
È supportato solo il download del modello CAD