Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Interruttore della luce
Serie
15K
Dimensione
13 x 28 x 59.5 mm
Interfaccia
PNP contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC)
Funzione d'ingresso
Commutazione chiaro/scuro
Principio di funzionamento
Sensore optoelettronico
Prodotti successori raccomandati
BOS0128
Interruttore della luce
BOS 5K-PS-RD11-S75
Disponibilità
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per San Marino
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Non più in uso
Alternativa consigliata
|
|
|
|
|
|
| BOS 15K-S-C10-P-S75 | BOS 5K-PS-RD11-S75 | |
|
-
Prezzo di listino
|
-
Prezzo di listino
|
|
| Serie | 15K | 5K |
|---|---|---|
| Dimensione | 13 x 28 x 59.5 mm | 10.8 x 43.5 x 19.5 mm |
| Interfaccia | PNP contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC) | PNP Contatto normalmente aperto (NA) |
| Funzione d'ingresso | Commutazione chiaro/scuro | - |
| Principio di funzionamento | Sensore optoelettronico | Sensore optoelettronico |
| Principio di funzionamento ottico | Fotocellula a tasteggio diretto energetica | Fotocellula a tasteggio diretto energetica |
| Caratteristiche raggio | divergente | divergente |
| Tipo di luce | Infrarosso | LED a luce rossa |
| Distanza di lavoro | 1...100 mm | 20...200 mm |
| Collegamento | Connettore, M8x1-Connettore, 4-poli | Connettore, M8x1-Connettore, 4-poli |
| Materiale custodia | ABS | PC PBT |
| Superficie attiva, materiale | PMMA | PMMA |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Omologazione / conformità |
CE WEEE |
cULus CE WEEE UKCA |
| Dimensioni dello spot luminoso | - | Ø 8 mm con 180 mm |
| Marca | - | Global |
È supportato solo il download del modello CAD