Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Barriere fotoelettriche a riflessione
Serie
21M
Dimensione
15 x 50 x 42.5 mm
Interfaccia
PNP Contatto normalmente aperto (NA)
PNP Contatto normalmente chiuso (NC)
PNP Contatto normalmente chiuso (NC)
Principio di funzionamento
Sensore optoelettronico
Principio di funzionamento ottico
Fotocellula a riflessione
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per San Marino
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Alternativa
|
|
|
|
|
|
| BOS 21M-PA-PT10-S4S | BOS 21M-PA-PT10-S4 | |
|
-
Prezzo di listino
|
252,75 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Serie | 21M | 21M |
|---|---|---|
| Dimensione | 15 x 50 x 42.5 mm | 15 x 50 x 42.5 mm |
| Interfaccia |
PNP Contatto normalmente aperto (NA) PNP Contatto normalmente chiuso (NC) |
PNP Contatto normalmente aperto (NA) PNP Contatto normalmente chiuso (NC) |
| Principio di funzionamento | Sensore optoelettronico | Sensore optoelettronico |
| Principio di funzionamento ottico | Fotocellula a riflessione | Fotocellula a riflessione |
| Particolarità ottiche |
Ottica coassiale Riconoscimento trasparenza |
Ottica coassiale Riconoscimento trasparenza |
| Tipo di luce | LED a luce rossa | LED a luce rossa |
| Distanza di lavoro | 0...2 m | 0...2 m |
| Collegamento | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli |
| Materiale custodia |
Zinco, Getto pressofuso, verniciato a polvere Alluminio |
Zinco, Getto pressofuso, verniciato a polvere Alluminio |
| Superficie attiva, materiale | Vetro | Vetro |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Omologazione / conformità |
cULus CE EAC WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD