Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Fotocellule a sbarramento
Serie
18E
Dimensione
Ø 18 x 70 mm
Interfaccia
PNP Contatto normalmente chiuso (NC)
Principio di funzionamento
Sensore optoelettronico
Principio di funzionamento ottico
Fotocellula a riflessione (ricevitore)
Prodotti successori raccomandati
BOS01KM
Fotocellule a sbarramento
BOS 18E-PA-RE20-S4
Disponibilità
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per San Marino
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Alternativa consigliata
|
|
|
|
|
|
| BLE 18E-PO-1P-E5-D-S4 | BOS 18E-PA-RE20-S4 | |
|
-
Prezzo di listino
|
99,91 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Serie | 18E | 18E |
|---|---|---|
| Dimensione | Ø 18 x 70 mm | Ø 18 x 75 mm |
| Interfaccia | PNP Contatto normalmente chiuso (NC) |
PNP Contatto normalmente aperto (NA) PNP Contatto normalmente chiuso (NC) |
| Principio di funzionamento | Sensore optoelettronico | Sensore optoelettronico |
| Principio di funzionamento ottico | Fotocellula a riflessione (ricevitore) | Fotocellula a riflessione (ricevitore) |
| Tipo di luce | Infrarosso | LED a luce rossa |
| Distanza di lavoro | 0...16 m | 0...20 m |
| Collegamento | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli |
| Materiale custodia | Acciaio inossidabile (1.4571) | Acciaio inossidabile (1.4404) |
| Superficie attiva, materiale | Vetro | Vetro |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Omologazione / conformità |
CE cULus EAC WEEE |
Ecolab CE UKCA cULus WEEE |
| Special characteristics | - | Washdown |
È supportato solo il download del modello CAD