Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Fotocellule a sbarramento
Serie
08M
Dimensione
Ø 8 x 50 mm
Principio di funzionamento
Sensore optoelettronico
Principio di funzionamento ottico
Fotocellula a riflessione (emettitore)
Caratteristiche raggio
divergente
Prodotti successori raccomandati
BOS01Z6
Fotocellule a sbarramento
BOS 08E-X-KS20-02
Disponibilità
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per San Marino
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Alternativa consigliata
|
|
|
|
|
|
| BOS 08M-X-RS11-02 | BOS 08E-X-KS20-02 | |
|
-
Prezzo di listino
|
75,19 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Serie | 08M | 08E |
|---|---|---|
| Dimensione | Ø 8 x 50 mm | Ø 8 x 40 mm |
| Principio di funzionamento | Sensore optoelettronico | Sensore optoelettronico |
| Principio di funzionamento ottico | Fotocellula a riflessione (emettitore) | Fotocellula a riflessione (emettitore) |
| Caratteristiche raggio | divergente | divergente |
| Tipo di luce | LED a luce rossa | LED a luce rossa |
| Dimensioni dello spot luminoso | Ø 3.0 mm Uscita luce | - |
| Distanza di lavoro | 0...1.1 m | 0...2.2 m |
| Collegamento | Cavo, 2.00 m, PUR | Cavo, 2.00 m, PUR |
| Materiale custodia | Ottone, nichelato | Acciaio inossidabile |
| Superficie attiva, materiale | PMMA | PMMA |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Omologazione / conformità |
CE cULus EAC |
cULus CE UKCA WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD