Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Barriere fotoelettriche a riflessione
Serie
50K
Dimensione
28.5 x 80.5 x 62 mm
Interfaccia
PNP Contatto normalmente aperto (NA)
Principio di funzionamento
Sensore optoelettronico
Principio di funzionamento ottico
Fotocellula a riflessione
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per San Marino
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Alternativa
|
|
|
|
|
|
| BOS 50K-PS-PR10-S4 | BOS 50K-PA-PR10-S4 | |
|
-
Prezzo di listino
|
149,35 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Serie | 50K | 50K |
|---|---|---|
| Dimensione | 28.5 x 80.5 x 62 mm | 28.5 x 80.5 x 62 mm |
| Interfaccia | PNP Contatto normalmente aperto (NA) |
PNP Contatto normalmente aperto (NA) PNP Contatto normalmente chiuso (NC) |
| Principio di funzionamento | Sensore optoelettronico | Sensore optoelettronico |
| Principio di funzionamento ottico | Fotocellula a riflessione | Fotocellula a riflessione |
| Caratteristiche raggio | divergente | divergente |
| Tipo di luce | LED a luce rossa | LED a luce rossa |
| Dimensioni dello spot luminoso | 200 x 200 mm con 10 m | 200 x 200 mm con 10 m |
| Distanza di lavoro | 0...18 m | 0...18 m |
| Collegamento | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli |
| Materiale custodia | PC ABS | PC ABS |
| Superficie attiva, materiale | Vetro | Vetro |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Omologazione / conformità |
CE cULus EAC WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
È supportato solo il download del modello CAD