Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Fotocellule a sbarramento
Serie
18M
Dimensione
Ø 18 x 75 mm
Interfaccia
PNP Contatto normalmente chiuso (NC)
Principio di funzionamento
Sensore optoelettronico
Principio di funzionamento ottico
Fotocellula a riflessione (ricevitore)
Prodotti successori raccomandati
BOS025H
Fotocellule a sbarramento
BOS 18M-PO-RE21-S4S
Disponibilità
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per San Marino
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Alternativa consigliata
|
Ulteriori alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BOS 18M-PO-RE20-S4S | BOS 18M-PO-RE21-S4S | BOS 18M-PO-RE25-S4 | |
|
-
Prezzo di listino
|
75,19 EUR
Prezzo di listino
|
64,89 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Serie | 18M | 18M | 18M |
|---|---|---|---|
| Dimensione | Ø 18 x 75 mm | Ø 18 x 75 mm | Ø 18 x 75 mm |
| Interfaccia | PNP Contatto normalmente chiuso (NC) | PNP Contatto normalmente chiuso (NC) | PNP Contatto normalmente chiuso (NC) |
| Principio di funzionamento | Sensore optoelettronico | Sensore optoelettronico | Sensore optoelettronico |
| Principio di funzionamento ottico | Fotocellula a riflessione (ricevitore) | Fotocellula a riflessione (ricevitore) | Fotocellula a riflessione (ricevitore) |
| Tipo di luce | LED a luce rossa | LED a luce rossa | LED a luce rossa |
| Distanza di lavoro | 0...20 m | 0...20 m | 0...20 m |
| Collegamento | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli |
| Materiale custodia | Ottone, nichelato | Ottone, nichelato | Ottone, nichelato |
| Superficie attiva, materiale | Vetro | Vetro, antiriflesso | Vetro, antiriflesso |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Omologazione / conformità |
CE cULus EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Dotazione | - |
Istruzioni per l'uso Dado M18x1 (2x) |
Istruzioni per l'uso Dado M18x1 (2x) |
È supportato solo il download del modello CAD