Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Fotocellule a sbarramento
Serie
08E
Dimensione
Ø 8 x 40 mm
Interfaccia
PNP: Contatto normalmente aperto (NA)
Principio di funzionamento
Sensore optoelettronico
Principio di funzionamento ottico
Fotocellula a riflessione (ricevitore)
Prodotti successori raccomandati
BOS01U3
Fotocellule a sbarramento
BOS 08E-PS-LE20-S49
Disponibilità
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per San Marino
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Alternativa consigliata
|
|
|
|
|
|
| BOS 08E-PS-LE20-02 | BOS 08E-PS-LE20-S49 | |
|
104,03 EUR
Prezzo di listino
|
101,97 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Serie | 08E | 08E |
|---|---|---|
| Dimensione | Ø 8 x 40 mm | Ø 8 x 40 mm |
| Interfaccia | PNP: Contatto normalmente aperto (NA) | PNP: Contatto normalmente aperto (NA) |
| Principio di funzionamento | Sensore optoelettronico | Sensore optoelettronico |
| Principio di funzionamento ottico | Fotocellula a riflessione (ricevitore) | Fotocellula a riflessione (ricevitore) |
| Tipo di luce | Laser a luce rossa | Laser a luce rossa |
| Distanza di lavoro | 0...3 m | 0...3 m |
| Collegamento | Cavo, 2.00 m, PUR | Connettore, M8x1-Connettore, 3-poli |
| Materiale custodia | Acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile |
| Superficie attiva, materiale | PMMA | PMMA |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Omologazione / conformità |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD