Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Fotocellule a sbarramento
Serie
Q08M
Dimensione
8 x 44 x 8 mm
Interfaccia
PNP: Contatto normalmente chiuso (NC)
Principio di funzionamento
Sensore optoelettronico
Principio di funzionamento ottico
Fotocellula a riflessione (ricevitore)
Prodotti successori raccomandati
BOS01Y8
Fotocellule a sbarramento
BOS Q08M-PO-KE21-02
Disponibilità
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per San Marino
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Alternativa consigliata
|
|
|
|
|
|
| BOS Q08M-PO-KE21-SA1-00,53 | BOS Q08M-PO-KE21-02 | |
|
81,37 EUR
Prezzo di listino
|
75,19 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Serie | Q08M | Q08M |
|---|---|---|
| Dimensione | 8 x 44 x 8 mm | 8 x 44 x 8 mm |
| Interfaccia | PNP: Contatto normalmente chiuso (NC) | PNP Contatto normalmente chiuso (NC) |
| Principio di funzionamento | Sensore optoelettronico | Sensore optoelettronico |
| Principio di funzionamento ottico | Fotocellula a riflessione (ricevitore) | Fotocellula a riflessione (ricevitore) |
| Distanza di lavoro | 0...2.2 m | 0...2.2 m |
| Collegamento | Cavo, 0.53 m, PUR | Cavo, 2.00 m, PUR |
| Materiale custodia | Zinco, Getto pressofuso, nichelato | Zinco, Getto pressofuso, nichelato |
| Superficie attiva, materiale | PMMA | PMMA |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Omologazione / conformità |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD