Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Porte I/O
PIN 1: +24V
PIN 3: 0V
PIN 4: contatto NA
PIN 1: +24V
PIN 3: 0V
PIN 4: contatto NA
È supportato solo il download del modello CAD
Ripartitori passivi
Collegamento slot
8x M8x1-Presa, 3-poli
Indicatore tensione d’esercizio
LED verde
Indicatore funzione di commutazione
LED giallo (8x)
Tipo segnale
PNP
Collegamento (COM 1)
M12x1-Connettore, 12-poli
Prodotti successori raccomandati
BPI00AL
Ripartitori passivi
BPI 8M303P-5K-B0-SM4CT
Disponibilità
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per San Marino
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Alternativa consigliata
|
|
|
|
|
|
| BPI 8M303P-2K-00-SM4CT | BPI 8M303P-5K-B0-SM4CT | |
|
-
Prezzo di listino
|
73,80 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento slot | 8x M8x1-Presa, 3-poli | 8x M8x1-Presa, 3-poli |
|---|---|---|
| Indicatore tensione d’esercizio | LED verde | LED verde |
| Indicatore funzione di commutazione | LED giallo (8x) | LED giallo (8x) |
| Tipo segnale | PNP | PNP |
| Collegamento (COM 1) | M12x1-Connettore, 12-poli | M12x1-Connettore, 12-poli |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Corrente d'uscita max. | 2 A | 1.5 A |
| Corrente sommatoria max. | 6 A | 1.5 A |
| Temperatura ambiente | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Grado di protezione | IP67 | IP67 |
È supportato solo il download del modello CAD