Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Ripartitori passivi
Collegamento slot
4x M12x1-Presa, 4-poli
Indicatore tensione d’esercizio
LED verde
Indicatore funzione di commutazione
LED giallo (4x)
Tipo segnale
NPN
Cavo
PUR nero, 5 m, adatto per catene portacavi
Prodotti successori raccomandati
BPI00J7
Ripartitori passivi
BPI 4M4A40-2K-B0-KPX70-050
Disponibilità
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per San Marino
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Alternativa consigliata
|
|
|
|
|
|
| BPI 4M4A4N-2K-B0-KPX70-050 | BPI 4M4A40-2K-B0-KPX70-050 | |
|
-
Prezzo di listino
|
52,81 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento slot | 4x M12x1-Presa, 4-poli | 4x M12x1-Presa, 4-poli |
|---|---|---|
| Indicatore tensione d’esercizio | LED verde | - |
| Indicatore funzione di commutazione | LED giallo (4x) | Nessun LED |
| Tipo segnale | NPN | - |
| Cavo | PUR nero, 5 m, adatto per catene portacavi | PUR nero, 5 m, adatto per catene portacavi |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...60 VDC/10...60 VAC |
| Corrente d'uscita max. | 4 A | 4 A |
| Corrente sommatoria max. | 8 A | 8 A |
| Grado di protezione | IP67 | IP67 |
È supportato solo il download del modello CAD