BPI00AY

BPI 6M303N-5K-B0-KPX80-100

Ripartitori passivi

Collegamento slot
6x M8x1-Presa, 3-poli
Indicatore tensione d’esercizio
LED verde
Indicatore funzione di commutazione
LED giallo (6x)
Tipo segnale
NPN
Cavo
PUR nero, 10 m, adatto per catene portacavi

Design del prodotto

Prodotti successori raccomandati
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
Avete domande sul prodotto? Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per San Marino

Scala di quantità

Richiesta di contatto
Caratteristiche principali
Collegamento slot
6x M8x1-Presa, 3-poli
Indicatore tensione d’esercizio
LED verde
Indicatore funzione di commutazione
LED giallo (6x)
Tipo segnale
NPN
Cavo
PUR nero, 10 m, adatto per catene portacavi
Tensione d'esercizio UB
10...30 VDC
Corrente d'uscita max.
3 A
Corrente sommatoria max.
8 A
Grado di protezione
IP67
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-44-01-08
ECLASS 11.0
27-44-01-08
ECLASS 12.0
27-44-01-08
ECLASS 13.0
27-44-01-08
ECLASS 14.0
27-44-01-08
ECLASS 5.1.4
27-25-03-16
ECLASS 6.2
27-25-03-16
ETIM 4.0
EC002585
ETIM 5.0
EC002585
ETIM 6.0
EC002585
ETIM 7.0
EC002585
ETIM 8.0
EC002585
ETIM 9.0
EC002585
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 8.1
27-27-92-19
eCl@ss 9.0
27-44-01-08
eCl@ss 9.1
27-44-01-08
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Prodotto campione gratuito

Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare