BSI001F

BSI R65K0-XA-MXS045-S115

Versione cubica con uno o due assi di misura

Principio di misurazione
Sistema di misurazione su base MEMS
Assi di misura
1
Campo di misurazione
-45...45°
Tensione d'esercizio UB
12...30 VDC
Interfaccia
Analogica, tensione: 0…10 V
Avete domande sul prodotto? Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per San Marino

Scala di quantità

Richiesta di contatto
Caratteristiche principali
Principio di misurazione
Sistema di misurazione su base MEMS
Assi di misura
1
Campo di misurazione
-45...45°
Tensione d'esercizio UB
12...30 VDC
Interfaccia
Analogica, tensione: 0…10 V
Risoluzione
≤ 0.01 °
Precisione
±0.2°
Collegamento
Connettore, M12x1
Materiale custodia
Plastica
Temperatura ambiente
-40...80 °C
Grado di protezione
IP67
Omologazione / conformità
CE
UKCA
cULus
WEEE
Testo aggiuntivo
Possibilità per 360° di centratura in posizione verticale
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-27-11-01
ECLASS 11.0
27-27-11-01
ECLASS 12.0
27-27-11-01
ECLASS 13.0
27-27-11-01
ECLASS 14.0
27-27-11-01
ECLASS 5.1.4
27-27-90-90
ECLASS 6.2
27-27-90-90
ETIM 4.0
EC001852
ETIM 5.0
EC001852
ETIM 6.0
EC001852
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41111935
UNSPSC 7.0901
41111935
eCl@ss 4.1
27-27-07-00
eCl@ss 8.1
27-27-90-90
eCl@ss 9.0
27-27-11-90
eCl@ss 9.1
27-27-11-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Prodotto campione gratuito

Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare