Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Sensori di pressione digitali
Campo di misurazione
0...600 bar
Precisione
±0.5 % FSO BFSL
Pressione di sovraccarico
750 bar
Pressione di scoppio
1000.00 bar
Tensione d'esercizio UB
18...36 VDC
Prodotti successori raccomandati
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per San Marino
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Alternativa consigliata
|
|
|
|
|
|
| BSP B600-EV003-A03S1B-S4 | BSP B600-EV009-P00S2B-S4 | |
|
-
Prezzo di listino
|
317,43 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Campo di misurazione | 0...600 bar | 0...600 bar |
|---|---|---|
| Precisione | ±0.5 % FSO BFSL | ±0.5 % FSO BFSL |
| Pressione di sovraccarico | 750 bar | 1000 bar |
| Pressione di scoppio | 1000.00 bar | 1570 bar |
| Tensione d'esercizio UB | 18...36 VDC | 18...30 VDC |
| Interfaccia | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 |
| Uscita analogica | analogica, corrente 4…20 mA | Analogica, tensione/analogica, corrente commutabile 4…20 mA/0…10 V |
| Uscita di commutazione | NPN contatto normalmente aperto / normalmente chiuso (NA/NC) | 2x PNP/NPN contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC) commutabile |
| Collegamento | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli |
| Collegamento di processo | G 1/4" (DIN 3852) | G 1/4" (DIN 3852) |
| Materiale collegamento di processo | Acciaio inossidabile (1.4301) | Acciaio inossidabile (1.4301) |
| Materiale anello di tenuta | FKM | FKM |
| Materiale custodia |
Acciaio inossidabile (1.4301) PA 6.6 |
Acciaio inossidabile (1.4301) PE, Polietilene ad alta densità |
| Temperatura del fluido | -40...125 °C | -40...125 °C |
| Temperatura ambiente | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Grado di protezione | IP67 | IP67, in condizione avvitata |
| Omologazione / conformità |
CE WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD