BSW000R

BSW 819-493-09L3

Meccanismi di commutazione standard

Principio di funzionamento
Meccanismo di commutazione
Componente
Meccanismo di commutazione meccanico
Versione
Contatto snap-on
Dimensione
245 x 140 x 187 mm
Materiale custodia
Alluminio, anodizzato
Avete domande sul prodotto? Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per San Marino

Scala di quantità

Richiesta di contatto
Caratteristiche principali
Principio di funzionamento
Meccanismo di commutazione
Componente
Meccanismo di commutazione meccanico
Versione
Contatto snap-on
Dimensione
245 x 140 x 187 mm
Materiale custodia
Alluminio, anodizzato
Elemento di commutazione
1-9. Punto di commutazione: BSE 44.0
Materiale di contatto
1-9. Punto di commutazione: Argento puro, dorato
Passaggi cavi, numero
5 uscite filettate M25
Anelli a camme
1-9. Punto di commutazione: 180°
Tipo di azionamento
lato destro
Velocità di rotazione max.
200 1/min
Controllo numero di giri
Nessuna
Tensione di esercizio nominale Ue
1-9. Punto di commutazione: 250 V AC
Corrente permanente
1-9. Punto di commutazione: 6 A
Temperatura ambiente
-5...80 °C
Omologazione / conformità
CE
UKCA
CCC
WEEE
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-27-06-03
ECLASS 11.0
27-27-06-03
ECLASS 12.0
27-27-06-03
ECLASS 13.0
27-27-06-03
ECLASS 14.0
27-27-06-03
ECLASS 5.1.4
27-27-06-03
ECLASS 6.2
27-27-06-03
ETIM 4.0
EC000030
ETIM 5.0
EC000030
ETIM 6.0
EC000030
ETIM 7.0
EC000030
ETIM 8.0
EC000030
ETIM 9.0
EC000030
UNSPSC 11
39121105
UNSPSC 7.0901
39121105
eCl@ss 4.1
27-27-06-03
eCl@ss 8.1
27-27-06-03
eCl@ss 9.0
27-27-06-03
eCl@ss 9.1
27-27-06-03
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Prodotto campione gratuito

Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare