BVS002W

BVS CA-M2064Z00-35-000

Telecamere industriali

Risoluzione immagini
3.2 MP (2064 x 1544 pixel)
Interfaccia
USB 2.0 / 3.0
Dimensione
40 x 37.7 x 40 mm
Grado di protezione
IP40
Omologazione / conformità
CE
FCC
EAC
WEEE
Prodotti successori raccomandati
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
Avete domande sul prodotto? Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per San Marino

Scala di quantità

Richiesta di contatto
Caratteristiche principali
Risoluzione immagini
3.2 MP (2064 x 1544 pixel)
Interfaccia
USB 2.0 / 3.0
Dimensione
40 x 37.7 x 40 mm
Grado di protezione
IP40
Omologazione / conformità
CE
FCC
EAC
WEEE
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-31-02-01
ECLASS 11.0
27-31-02-01
ECLASS 12.0
27-31-02-01
ECLASS 13.0
27-31-02-01
ECLASS 14.0
27-31-02-01
ECLASS 5.1.4
27-31-02-01
ECLASS 6.2
27-31-02-01
ETIM 4.0
EC001820
ETIM 5.0
EC001820
ETIM 6.0
EC001820
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC004672
UNSPSC 11
43211718
UNSPSC 7.0901
43211718
eCl@ss 4.1
27-31-02-03
eCl@ss 8.1
27-31-02-01
eCl@ss 9.0
27-31-02-01
eCl@ss 9.1
27-31-02-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Prodotto campione gratuito

Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare