BVS0050

BVS 3D-RV0-0012VC-211102-001

Telecamera 3D intelligente con linea di base di 160 mm

Applicazione
Bin Picking
Riconoscimento oggetti
Gripping point calculation
Risoluzione immagini
1.2 MP(1280 x 960 pixel)
Distanza focale
4 mm
Interfaccia
LAN (Gigabit Ethernet);GigE Vision 2.0;TCP/UDP
Dimensione
230 x 75 x 84 mm
Avete domande sul prodotto? Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per San Marino

Scala di quantità

Richiesta di contatto
Caratteristiche principali
Applicazione
Bin Picking
Riconoscimento oggetti
Gripping point calculation
Risoluzione immagini
1.2 MP(1280 x 960 pixel)
Distanza focale
4 mm
Interfaccia
LAN (Gigabit Ethernet);GigE Vision 2.0;TCP/UDP
Dimensione
230 x 75 x 84 mm
Grado di protezione
IP54
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-31-02-01
ECLASS 11.0
27-31-02-01
ECLASS 12.0
27-31-02-01
ECLASS 13.0
27-31-02-01
ECLASS 14.0
27-31-02-01
ECLASS 5.1.4
27-31-02-01
ECLASS 6.2
27-31-02-01
ETIM 4.0
EC001820
ETIM 5.0
EC001820
ETIM 6.0
EC001820
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC004672
UNSPSC 11
43211718
UNSPSC 7.0901
43211718
eCl@ss 4.1
27-31-02-01
eCl@ss 8.1
27-31-02-01
eCl@ss 9.0
27-31-02-01
eCl@ss 9.1
27-31-02-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Prodotto campione gratuito

Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare