BVS039T

BVS CA-SF2-0032SG-110120-001

Telecamere SWIR e UV

Versione
Telecamere industriale USB3 Vision
Interfaccia
USB 2.0 / 3.0;RS232
USB 2.0 / 3.0
Lunghezza d’onda (testo)
400…1700 nm
VIS
SWIR
Risoluzione immagini
3.21 MP (2080 x 1544 pixels)
Chip del sensore
Sony IMX993
Avete domande sul prodotto? Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per San Marino

Scala di quantità

Richiesta di contatto
Caratteristiche principali
Versione
Telecamere industriale USB3 Vision
Interfaccia
USB 2.0 / 3.0;RS232
USB 2.0 / 3.0
Lunghezza d’onda (testo)
400…1700 nm
VIS
SWIR
Risoluzione immagini
3.21 MP (2080 x 1544 pixels)
Chip del sensore
Sony IMX993
Dimensione del pixel
3.45 x 3.45 µm
Raccordo obiettivo
C-Mount
Dimensione
40 x 40 x 50.9 mm
Tensione d'esercizio UB
10...28 VDC
Assorbimento di potenza
≤ 2.8 W
Temperatura ambiente
0...45 °C
Omologazione / conformità
CE
UKCA
cULus
WEEE
FCC
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-31-02-01
ECLASS 11.0
27-31-02-01
ECLASS 12.0
27-31-02-01
ECLASS 13.0
27-31-02-01
ECLASS 14.0
27-31-02-01
ECLASS 5.1.4
27-31-02-01
ECLASS 6.2
27-31-02-01
ETIM 4.0
EC001820
ETIM 5.0
EC001820
ETIM 6.0
EC001820
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC004672
UNSPSC 11
43211718
UNSPSC 7.0901
43211718
eCl@ss 4.1
27-31-02-01
eCl@ss 8.1
27-31-02-01
eCl@ss 9.0
27-31-02-01
eCl@ss 9.1
27-31-02-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Prodotto campione gratuito

Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare