BTL5 -W- Series - Digital

BTL5 -W- Series - Digital

Sensori di posizionamento lineare magnetostrittivi per condizioni estreme

Interfaccia
Start/Stop
Lunghezza di misurazione
25...4000 mm
Precisione di ripetibilità
2 µm
Scostamento di linearità
nnnn = 0025…0500: ± 100 µm
nnnn > 0500: ± 0.02% FS
Tensione d'esercizio UB
20...28 VDC
Avete domande sul prodotto? Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per San Marino

Varianti di prodotto dalle configurazioni dei clienti

Scala di quantità

Richiesta di contatto
Caratteristiche principali
Interfaccia
Start/Stop
Lunghezza di misurazione
25...4000 mm
Precisione di ripetibilità
2 µm
Scostamento di linearità
nnnn = 0025…0500: ± 100 µm
nnnn > 0500: ± 0.02% FS
Tensione d'esercizio UB
20...28 VDC
Temperatura ambiente
-40...85 °C
Versione meccanica
Fissaggio filettatura da 3/4"
Materiale custodia
Acciaio inossidabile (1.4305)
Grado di protezione
l = S: IP67 con connettore a spina l = K: IP68
Omologazione / conformità
CE
UKCA
cULus
WEEE
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-27-07-03
ECLASS 11.0
27-27-07-03
ECLASS 12.0
27-27-43-03
ECLASS 13.0
27-27-43-03
ECLASS 14.0
27-27-43-03
ECLASS 5.1.4
27-27-07-03
ECLASS 6.2
27-27-07-03
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41112100
UNSPSC 7.0901
41112100
eCl@ss 4.1
27-27-07-03
eCl@ss 8.1
27-27-07-03
eCl@ss 9.0
27-27-07-03
eCl@ss 9.1
27-27-07-03
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Prodotto campione gratuito

Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare