BTL7 -TB- Series - Analog Current

BTL7 -TB- Series - Analog Current

Sensori di posizionamento lineare magnetostrittivi ridondanti

Interfaccia
analogica, corrente
Lunghezza di misurazione
25...7620 mm
Precisione di ripetibilità
± 5 µm
Scostamento di linearità
nnnn = 0050…0500: ± 200 µm
nnnn > 0500: ± 0.04% FS
Tensione d'esercizio UB
10...30 VDC
Avete domande sul prodotto? Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per San Marino

Scala di quantità

Richiesta di contatto
Caratteristiche principali
Interfaccia
analogica, corrente
Lunghezza di misurazione
25...7620 mm
Precisione di ripetibilità
± 5 µm
Scostamento di linearità
nnnn = 0050…0500: ± 200 µm
nnnn > 0500: ± 0.04% FS
Tensione d'esercizio UB
10...30 VDC
Temperatura ambiente
-40...85 °C
Versione meccanica
Fissaggio filettatura M18
Materiale custodia
Alluminio, anodizzato
Grado di protezione
IP67
Omologazione / conformità
nnnn ≤ 500:
l = S, KA: CE + UKCA + cULus + DNV + WEEE
l = FA: CE + UKCA + DNV + WEEE
nnnn > 500:
l = S, KA: CE + UKCA + cULus + WEEE
l = FA: CE + UKCA + WEEE
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-27-07-03
ECLASS 11.0
27-27-07-03
ECLASS 12.0
27-27-43-03
ECLASS 13.0
27-27-43-03
ECLASS 14.0
27-27-43-03
ECLASS 5.1.4
27-27-07-03
ECLASS 6.2
27-27-07-03
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41112100
UNSPSC 7.0901
41112100
eCl@ss 4.1
27-27-07-03
eCl@ss 8.1
27-27-07-03
eCl@ss 9.0
27-27-07-03
eCl@ss 9.1
27-27-07-03
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Prodotto campione gratuito

Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare