Sensori di posizionamento lineare magnetostrittivi a profilo
Typecode:
BTL6 -PF- Series - VARAN
Richiesta di contatto
- Interfaccia
- Varan
- Lunghezza di misurazione
- 50...4572 mm
- Precisione di ripetibilità
- ≤ 10 µm
- Scostamento di linearità
-
nnnn = 0050…0500: ± 150 µm
nnnn > 0500: ± 0.03% FS - Tensione d'esercizio UB
- 10...30 VDC
- Temperatura ambiente
- 0...85 °C
- Versione meccanica
- Profilo piatto - 21 x 35 mm
- Materiale custodia
- Alluminio, anodizzato
- Grado di protezione
- IP67 con connettore
- Omologazione / conformità
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Scheda dati
-
Certificato MTTF.
-
Smaltimento
Accessori obbligatori