Accesso

Si prega di registrarsi per un calcolo del prezzo individuale.

REGISTRATI COME AZIENDA

Verificheremo se disponi già di un numero cliente con noi per collegare il tuo nuovo account online con esso.

Registrati
Scaricare

BAE002T

Non più in uso

Illuminazioni spot

Typecode:

BAE LX-VS-SW030-S75

Richiesta di contatto

in cessazione

Versione
Illuminazione spot
Superficie luminosa
Ø 30 mm
Tipo di luce
LED luce bianca
Dimensione
Ø 40 x 97.5 mm
Materiale
Alluminio anodizzato PMMA
Codice d'ordine
BAE002T
Documentazione tecnica
  • Scheda dati

Distributori a Y

Alimentatori per l'armadio elettrico

Cavi di collegamento

ECLASS 10.1
27-31-02-04
ECLASS 11.0
27-31-02-04
ECLASS 5.1.4
27-31-02-04
ECLASS 6.2
27-11-06-35
ETIM 4.0
EC00996
ETIM 5.0
EC00996
ETIM 6.0
EC00996
ETIM 7.0
EC000996
UNSPSC 11
39110000
UNSPSC 7.0901
39110000
eCl@ss 4.1
27-11-03-11
eCl@ss 5.1.3
27-11-06-35
eCl@ss 8.1
27-11-06-35
eCl@ss 9.0
27-11-06-35
eCl@ss 9.1
27-11-06-35