Accesso

Si prega di registrarsi per un calcolo del prezzo individuale.

REGISTRATI COME AZIENDA

Verificheremo se disponi già di un numero cliente con noi per collegare il tuo nuovo account online con esso.

Registrati

BAM02P1

BAM MC-CS-043-R08-R-01

Accessori meccanici

Principio di funzionamento
Portainserti
Utilizzo
per sensori capacitivi BCS R08
Materiale
PP
Dimensione
22 x 10 x 35 mm
Fissaggio
Viti, morsetti
Avete domande sul prodotto?

Scala di quantità

Richiesta di contatto
Caratteristiche principali
Principio di funzionamento
Portainserti
Utilizzo
per sensori capacitivi BCS R08
Materiale
PP
Dimensione
22 x 10 x 35 mm
Fissaggio
Viti, morsetti
Temperatura ambiente
-25...85 °C
Dotazione
Staffa a morsetto (1x)
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-27-37-01
ECLASS 11.0
27-27-37-01
ECLASS 12.0
27-27-37-01
ECLASS 13.0
27-27-37-01
ECLASS 14.0
27-27-37-01
ECLASS 5.1.4
27-27-92-02
ECLASS 6.2
27-27-92-02
ETIM 4.0
EC000127
ETIM 5.0
EC000127
ETIM 6.0
EC000127
ETIM 7.0
EC000127
ETIM 8.0
EC000127
UNSPSC 11
31162300
UNSPSC 7.0901
31162300
eCl@ss 4.1
27-27-90-02
eCl@ss 8.1
27-27-92-02
eCl@ss 9.0
27-27-37-01
eCl@ss 9.1
27-27-37-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Prodotto campione gratuito

Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare