Accesso

Si prega di registrarsi per un calcolo del prezzo individuale.

REGISTRATI COME AZIENDA

Verificheremo se disponi già di un numero cliente con noi per collegare il tuo nuovo account online con esso.

Registrati
Presto non più disponibile
Disponibile fino a: 2024-12-01

BVS002F

BVS SC-C1280Z00-30-000

SmartCamera per Machine Vision

Applicazione
Tracciamento oggetti
code+text analysis
Verifica oggetti
Risoluzione immagini
1.3 MP(1280 x 1024 pixel)
Tipo di sensore Vision
CMOS 1/1,8" a colori, global shutter
Materiale custodia
Alluminio, verniciato
Dimensione
62 x 55 x 110 mm
Avete domande sul prodotto?

Scala di quantità

Richiesta di contatto
Caratteristiche principali
Applicazione
Tracciamento oggetti
code+text analysis
Verifica oggetti
Risoluzione immagini
1.3 MP(1280 x 1024 pixel)
Tipo di sensore Vision
CMOS 1/1,8" a colori, global shutter
Materiale custodia
Alluminio, verniciato
Dimensione
62 x 55 x 110 mm
Uscita di commutazione
2x IO configurabile
Interfaccia
LAN (Gigabit Ethernet);Profinet / EtherNet/IP;IO-Link
Tensione d'esercizio UB
19.2...28.8 VDC
Temperatura ambiente
0...55 °C
Omologazione / conformità
CE
UKCA
cULus
WEEE
Grado di protezione
IP67, con tubo protettivo
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-31-02-01
ECLASS 11.0
27-31-02-01
ECLASS 12.0
27-31-02-01
ECLASS 13.0
27-31-02-01
ECLASS 14.0
27-31-02-01
ECLASS 5.1.4
27-31-02-01
ECLASS 6.2
27-31-02-01
ETIM 4.0
EC001820
ETIM 5.0
EC001820
ETIM 6.0
EC001820
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
UNSPSC 11
43211718
UNSPSC 7.0901
43211718
eCl@ss 4.1
27-31-02-03
eCl@ss 8.1
27-31-02-01
eCl@ss 9.0
27-31-02-01
eCl@ss 9.1
27-31-02-01
Video
Balluff BVS SmartCamera EtherNet/IP Hardware Configuration in RSLogix5000
Balluff BVS SmartCamera Profinet Hardware Configuration in TIA
BVS Cockpit SmartCamera Basics: How to connect and update firmware
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Prodotto campione gratuito

Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare