Accesso

Si prega di registrarsi per un calcolo del prezzo individuale.

Rimani sempre aggiornato!

Con le nostre e-mail riceverai informazioni regolari su prodotti, eventi, servizi e ballo.

REGISTRATI COME AZIENDA

Verificheremo se disponi già di un numero cliente con noi per collegare il tuo nuovo account online con esso.

Registrati
Annullato

SET00RN

BMF 305K/HW24-R-PS-F-3-03

2Set di prodotti -parte

Avete domande sul prodotto? Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per San Marino

Scala di quantità

Richiesta di contatto
Informazioni sul prodotto BAM00LP
Caratteristiche principali
Principio di funzionamento
Angolare di ritegno BMF
Applicazione
cilindro pneumatico, rotondo senza scanalatura oppure tirante
Diametro pistone ≤8 - 80 mm
Utilizzo
per sensori di campo magnetico BMF 305
Materiale
Ottone nichelato
Temperatura ambiente
-40...85 °C
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-27-37-01
ECLASS 11.0
27-27-37-01
ECLASS 12.0
27-27-37-01
ECLASS 13.0
27-27-37-01
ECLASS 14.0
27-27-37-01
ECLASS 5.1.4
27-27-92-02
ECLASS 6.2
27-27-92-02
ETIM 4.0
EC000127
ETIM 5.0
EC000127
ETIM 6.0
EC000127
ETIM 7.0
EC000127
ETIM 8.0
EC000127
ETIM 9.0
EC003015
UNSPSC 11
31162300
UNSPSC 7.0901
31162300
eCl@ss 4.1
27-27-90-02
eCl@ss 8.1
27-27-92-02
eCl@ss 9.0
27-27-37-01
eCl@ss 9.1
27-27-37-01
Informazioni sul prodotto BMF0062
Caratteristiche principali
Forma scanalatura
variabile
Dimensione
33.5 x 5 x 10.5 mm
Principio di funzionamento
Interruttori Reed
Cavo
PVC, 3 m
Applicazione
attuatori più grandi
Fissaggio
Angolare di ritegno BMF 305-HW*
Materiale custodia
LCP
Uscita di commutazione
Interruttori Reed, Polarizzato Contatto normalmente aperto (NA)
Frequenza di commutazione
1000 Hz
Tensione d'esercizio UB
10...30 VDC
Temperatura ambiente
-20...70 °C
Grado di protezione
IP65
Omologazione / conformità
CE
UKCA
WEEE
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-27-01-04
ECLASS 11.0
27-27-01-04
ECLASS 12.0
27-27-43-01
ECLASS 13.0
27-27-43-01
ECLASS 14.0
27-27-43-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-04
ECLASS 6.2
27-27-01-04
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC002544
ETIM 8.0
EC002544
ETIM 9.0
EC002544
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
eCl@ss 4.1
27-27-01-04
eCl@ss 8.1
27-27-01-04
eCl@ss 9.0
27-27-01-04
eCl@ss 9.1
27-27-01-04
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Prodotto campione gratuito

Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare