SET00TE

BMF 305K/HW21-R-US-L-3-03

2Set di prodotti -parte

Avete domande sul prodotto? Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per San Marino

Scala di quantità

Richiesta di contatto
Informazioni sul prodotto BMF0064
Caratteristiche principali
Forma scanalatura
variabile
Dimensione
33.5 x 5 x 10.5 mm
Principio di funzionamento
Interruttore Reed (a 2 cavi)
Cavo
PVC, 3 m
Applicazione
attuatori più grandi
Fissaggio
Angolare di ritegno BMF 305-HW*
Materiale custodia
LCP
Uscita di commutazione
Interruttore Reed (a 2 cavi), Polarizzato Contatto normalmente aperto (NA)
Frequenza di commutazione
1000 Hz
Tensione d'esercizio UB
6...240 VDC/6...240 VAC
Temperatura ambiente
-20...70 °C
Grado di protezione
IP65
Omologazione / conformità
CE
WEEE
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-27-01-04
ECLASS 11.0
27-27-01-04
ECLASS 12.0
27-27-43-01
ECLASS 13.0
27-27-43-01
ECLASS 14.0
27-27-43-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-04
ECLASS 6.2
27-27-01-04
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC002544
ETIM 8.0
EC002544
ETIM 9.0
EC002544
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
eCl@ss 4.1
27-27-01-04
eCl@ss 8.1
27-27-01-04
eCl@ss 9.0
27-27-01-04
eCl@ss 9.1
27-27-01-04
Informazioni sul prodotto BAM00LL
Caratteristiche principali
Principio di funzionamento
Angolare di ritegno BMF
Applicazione
Con angolare di ritegno BMF 21-HW-8 per cilindro pneumatico con diametro tirante 4.3...6.5 mm.
Con angolare di ritegno BMF 21-HW -11 per cilindro con diametro pistone 8-80 mm. Fissaggio con fascetta serratubi.
Con angolare di ritegno BMF 21-HW-10 per cilindro pneumatico con tirante Ø4,3…17 mm e cilindro pneumatico con tirante integrato nella carcassa (profilo); larghezza profilo 10…17 mm.
Utilizzo
per sensori di campo magnetico BMF 305
Materiale
PBTP GF30
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-27-37-01
ECLASS 11.0
27-27-37-01
ECLASS 12.0
27-27-37-01
ECLASS 13.0
27-27-37-01
ECLASS 14.0
27-27-37-01
ECLASS 5.1.4
27-27-92-02
ECLASS 6.2
27-27-92-02
ETIM 4.0
EC000127
ETIM 5.0
EC000127
ETIM 6.0
EC000127
ETIM 7.0
EC000127
ETIM 8.0
EC000127
ETIM 9.0
EC003015
UNSPSC 11
31162300
UNSPSC 7.0901
31162300
eCl@ss 4.1
27-27-90-02
eCl@ss 8.1
27-27-92-02
eCl@ss 9.0
27-27-37-01
eCl@ss 9.1
27-27-37-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Prodotto campione gratuito

Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare