Accesso

Si prega di registrarsi per un calcolo del prezzo individuale.

Rimani sempre aggiornato!

Con le nostre e-mail riceverai informazioni regolari su prodotti, eventi, servizi e ballo.

REGISTRATI COME AZIENDA

Verificheremo se disponi già di un numero cliente con noi per collegare il tuo nuovo account online con esso.

Registrati
Annullato

SET017W

BAV BP-PH-00100-12

2Set di prodotti -parte

Avete domande sul prodotto? Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per San Marino

Scala di quantità

Richiesta di contatto
Informazioni sul prodotto BAM025U
Caratteristiche principali
Descrizione sintetica
Kit di ricambi per campionatore a stantuffo
Utilizzo
per battuta fissa di campionatore a stantuffo
Materiale
Ottone cromato Acciaio Acciaio inossidabile Bronzo cromato
Dimensione
Ø 18 x 125.6 mm
Fissaggio
M8x1
Temperatura ambiente
0...60 °C
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-27-90-90
ECLASS 11.0
27-27-90-90
ECLASS 12.0
27-27-37-92
ECLASS 13.0
27-27-37-92
ECLASS 14.0
27-27-37-92
ECLASS 5.1.4
27-27-92-90
ECLASS 6.2
27-27-92-90
ETIM 4.0
EC002040
ETIM 5.0
EC002040
ETIM 6.0
EC002040
ETIM 7.0
EC002040
ETIM 8.0
EC002040
ETIM 9.0
EC002040
UNSPSC 11
31162300
UNSPSC 7.0901
31162300
eCl@ss 4.1
27-27-90-02
eCl@ss 8.1
27-27-92-90
eCl@ss 9.0
27-27-90-90
eCl@ss 9.1
27-27-90-90
Informazioni sul prodotto BES01ZR
Caratteristiche principali
Dimensione
Ø 8 x 51.5 mm
Forma costruttiva
M8x1
Installazione
quasi a filo
Distanza di lavoro
4 mm
Uscita di commutazione
NPN contatto normalmente aperto (NA)
Frequenza di commutazione
800 Hz
Materiale custodia
Ottone, nichelato
Superficie attiva, materiale
PBT
Collegamento
Cavo con connettore, M12x1-Connettore, 4-poli, 0.20 m, PUR
Tensione d'esercizio UB
10...30 VDC
Temperatura ambiente
0...60 °C
Grado di protezione
IP67
Omologazione / conformità
CE
cULus
EAC
WEEE
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 8.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Prodotto campione gratuito

Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare