Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Cabos de conexão
Conexão 1
7/8"-Fêmea, reto, 4-polos
Conexão 2
7/8"-Macho, reto, 4-polos
Cabo
TPE (TC-ER) amarelo, 1 m
Número de condutores
4
Temperatura do cabo, cabeamento fixo
-40...105 °C
Características do produto
1 m, TPE (TC-ER), 7/8", Fêmea
2 m, TPE (TC-ER), 7/8", Fêmea
3 m, TPE (TC-ER), 7/8", Fêmea
5 m, TPE (TC-ER), 7/8", Fêmea
7 m, TPE (TC-ER), 7/8", Fêmea
8 m, TPE (TC-ER), 7/8", Fêmea
10 m, TPE (TC-ER), 7/8", Fêmea
15 m, TPE (TC-ER), 7/8", Fêmea
20 m, TPE (TC-ER), 7/8", Fêmea
25 m, TPE (TC-ER), 7/8", Fêmea
30 m, TPE (TC-ER), 7/8", Fêmea
40 m, TPE (TC-ER), 7/8", Fêmea
60 m, TPE (TC-ER), 7/8", Fêmea
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Produtos alternativos
|
|
Alternativa
|
Outra alternativa
|
|
|
|
|
|
|
| BCC A314-A314-30-304-LX44W6-010 | BCC A314-A314-30-304-LX44W6-020 | BCC A314-A314-30-304-LX44W6-030 | |
|
880,46 BRL
Preço de tabela
|
1.116,69 BRL
Preço de tabela
|
1.352,91 BRL
Preço de tabela
|
|
| Conexão 1 | 7/8"-Fêmea, reto, 4-polos | 7/8"-Fêmea, reto, 4-polos | 7/8"-Fêmea, reto, 4-polos |
|---|---|---|---|
| Conexão 2 | 7/8"-Macho, reto, 4-polos | 7/8"-Macho, reto, 4-polos | 7/8"-Macho, reto, 4-polos |
| Cabo | TPE (TC-ER) amarelo, 1 m | TPE (TC-ER) amarelo, 2 m | TPE (TC-ER) amarelo, 3 m |
| Número de condutores | 4 | 4 | 4 |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | -40...105 °C | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Tensão de serviço UB | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| Corrente nominal (40°C) | 10.0 A | 10.0 A | 10.0 A |
| Classe de proteção | IP67, IP68/IP67, IP68 | IP67, IP68/IP67, IP68 | IP67, IP68/IP67, IP68 |
| Certificação/conformidade |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD