Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

IO-Link: Soluções inteligentes para a automação moderna

Melhoria da qualidade do processo com IO-Link

Melhoria da qualidade do processo com IO-Link

Com o IO-Link, você pode confiar em uma solução de comunicação à prova de futuro que leva sua automação a um novo patamar.

A Balluff oferece produtos compatíveis com IO-Link que foram especialmente desenvolvidos para otimizar os processos industriais e levar a comunicação de dados a um novo patamar. Com um dos maiores portfólios de IO-Link, a Balluff desenvolve a solução certa para suas necessidades.

Nossa linha inclui sensores com diferentes princípios funcionais, bem como um amplo espectro de redes e tecnologia de conexão. Assim, a Balluff suporta todos os protocolos de barramento de campo Com sistemas de fieldbus como Profibus, Profinet, Ethernet-IP, Devicenet, CC-Link e EtherCAT, falamos IO-Link em todas as áreas. Nossa linha de produtos também inclui as tecnologias mais recentes e preparadas para o futuro, como IO-Link Wireless e IO-Link Safety.

A Balluff oferece módulos IO-Link Master que conectam sensores e atuadores inteligentes ao controlador. Oferecemos hubs de sensores e atuadores correspondentes para conectar dispositivos binários ou analógicos. Seus benefícios com nossos mestres IO-Link:

  • Capacidade de vários protocolosSuporte a protocolos como PROFINET, EtherNet/IP e EtherCAT, para que possam ser integrados a praticamente qualquer ambiente de controle.

  • Interface da WebConfiguração e gerenciamento simples por meio de interfaces fáceis de usar, tornando a implementação muito mais fácil.

  • Monitoramento de energia integradoMonitoramento do consumo de energia em tempo real para identificar possíveis economias de energia.


Nosso portfólio inclui sensores com diferentes princípios funcionais que podem ser perfeitamente integrados aos sistemas IO-Link:

  • Sensores indutivos: Ideal para detecção sem contato de objetos metálicos. O IO-Link permite que as distâncias de comutação sejam definidas com precisão e que os dados de diagnóstico, como temperatura ou limites de desgaste, sejam lidos.

  • Sensores capacitivos: Perfeitos para detectar níveis de enchimento ou a presença de não metais. A sensibilidade e o comportamento de comutação podem ser configurados de forma ideal via IO-Link.

  • Sensores optoeletrônicos: Com IO-Link, eles transmitem não apenas o status de comutação, mas também informações adicionais, como intensidade do sinal ou diagnóstico de falhas, o que aumenta a disponibilidade do sistema.


IO-Link em RFID: identificação inteligente e aquisição de dados

A combinação da tecnologia IO-Link e RFID é uma solução poderosa para otimizar os processos industriais. A RFID permite a identificação e o rastreamento de objetos sem contato, o que aumenta a eficiência na produção e na logística. Como uma interface padronizada, o IO-Link simplifica a comunicação entre o sistema RFID e o nível de controle. De modo geral, a integração da RFID com o IO-Link leva a um aumento significativo da automação, da transparência e da eficiência na automação industrial.


Sensores de visão com IO-Link: Inspeção óptica precisa e transmissão de dados confiável

O IO-Link simplifica a instalação e o uso de sensores de visão e de identificação no processamento de imagens industriais por meio de rede padronizada, parametrização central e integração simples. A transmissão confiável de dados de processo e diagnóstico facilita a manutenção e o monitoramento, mesmo em sistemas de automação complexos. A comunicação bidirecional entre o sensor e a interface IO-Link permite o uso de funções inteligentes, como dados de monitoramento de condições.

A combinação de tecnologia de sensor inteligente e IO-Link cria uma solução flexível e eficiente que atende às crescentes demandas por qualidade máxima e grande flexibilidade em ambientes modernos de fabricação e logística.

Vantagens do IO-Link

Beneficie-se da instalação rápida, da parametrização simples e dos diagnósticos contínuos - para máxima flexibilidade e custos operacionais reduzidos.
Saiba mais sobre o IO-Link

Soluções de software e nuvem para IO-Link: Mais simples, mais rápido, mais inteligente

Aplicações: O uso versátil do IO-Link na indústria

O IO-Link é usado em vários setores e aplicações para tornar os processos de automação mais eficientes, transparentes e flexíveis. A tecnologia é usada especialmente em tecnologia de fabricação, logística, indústria de alimentos e bebidas e indústria automotiva. Nas linhas de produção, o IO-Link permite o registro e a transmissão precisos de dados de sensores em tempo real. No monitoramento de condições, os sensores IO-Link fornecem informações contínuas para prever intervalos de manutenção e evitar falhas.

O IO-Link também desempenha um papel central na robótica, pois a tecnologia IO-Link sem fio aumenta a liberdade de movimento dos robôs e facilita a instalação em áreas de difícil acesso.

Graças à capacidade de transferir dados do IO-Link para sistemas em nuvem, os dados globais de produção podem ser avaliados de forma centralizada e usados para otimizar os processos. Assim, o IO-Link cria a base para os conceitos de fábrica inteligente e dá suporte às empresas em seu caminho para a Indústria 4.0.

Nós falamos IO-Link

A Balluff oferece a você um extenso portfólio IO-Link que suporta todos os protocolos comuns de fieldbus. Junto com você, desenvolvemos soluções para automação industrial que são precisamente adaptadas às suas necessidades e podem ser usadas em todo o mundo.
Entre em contato conosco

Tópicos relacionados

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar