Connecter

Veuillez vous connecter pour un calcul de prix individuel.

Mot de passe oublié?
INSCRIVEZ-VOUS COMME ENTREPRISE

Nous vérifierons si vous avez déjà un numéro de client chez nous afin de lier votre nouveau compte en ligne avec celui-ci.

S'inscrire

Contact & Support

Produits
Branches et Solutions
Services
Entreprise
Télécharger

BCC0K6U

Disponible

Câbles de raccordement

Code typographique:

BCC M414-0000-1S-140-PX04A5-100

Chargement...
Raccordement
Connecteur femelle M12x1, droit, 4 pôles, codage S
Câble
PUR noir, 10 m
Nombre de conducteurs
4
Section de conducteur
1.5 mm²
Température de câble, pose fixe
-50...80 °C
Température de câble, pose flexible
-20...80 °C
Tension d'emploi Ub
630 VDC / 630 VAC
Courant nominal (40 °C)
12.0 A
Classe de protection
IP67, IP68, IP69K
Homologation / conformité
CE
WEEE
cULus
Documentation technique
  • Fiche de données

  • Élimination

Aucun accessoire recommandé n'est disponible.
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 5.1.4
27-25-01-07
ECLASS 6.2
27-27-92-18
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 5.1.3
27-25-01-07
eCl@ss 8.1
27-27-92-18
eCl@ss 9.0
27-06-03-11
eCl@ss 9.1
27-06-03-11

Vous avez des questions ou des suggestions ? Nous restons à votre entière disposition.

Il y a plusieurs façons de nous contacter. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider.


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel

Ligne téléphonique:
+41 32 366 66 77