Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda
Annullato

BES022Z

BES 517-3036-I02-C-S4

Interruttori di prossimità induttivi

Dimensione
26 x 26 x 68.5 mm
Forma costruttiva
26x26
Installazione
a filo
Distanza di lavoro
10 mm
Uscita di commutazione
PNP contatto normalmente aperto (NA)
Avete domande sul prodotto? Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale

Scala di quantità

Richiesta di contatto
Caratteristiche principali
Dimensione
26 x 26 x 68.5 mm
Forma costruttiva
26x26
Installazione
a filo
Distanza di lavoro
10 mm
Uscita di commutazione
PNP contatto normalmente aperto (NA)
Frequenza di commutazione
500 Hz
Materiale custodia
PA 12
Superficie attiva, materiale
PA 12
Collegamento
Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli
Tensione d'esercizio UB
10...30 VDC
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Grado di protezione
IP67
Omologazione / conformità
CE
UKCA
cULus
WEEE
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 8.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.

Contattateci direttamente per telefono: + 39 011 3150711


Balluff Automation S.r.l

Balluff Automation S.r.l.
Corso Cuneo 15,
10078 Venaria Reale (TO).

Prodotto campione gratuito

Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare