BCS00A2
S-BCS M30 O
Code typographique:
BCS M30T4G1-XXS20H-SZ02-T08
en fin de série
- Dimensions
- Ø 30 x 65 mm
- Série
- M30
- Filetage (A)
- M30x1,5
- Montage
- non noyé
- Raccordement
- Connecteur, connecteur spécial-connecteur spécial
- Fréquence de commutation
- 100 Hz
- Interface
- Interface spéciale
- Portée
- 1...20 mm
- Sensibilité
- réglable sur l'amplificateur
- Matériau du boîtier
- Acier inoxydable (1.4301)
- Face sensible, matériau
- PTFE
- Température ambiante
- -180...250 °C
- Homologation / conformité
-
CE
UKCA
WEEE - Classe de protection
- IP66
-
Fiche de données
-
End of Life Announcement
-
Élimination
Accessoires obligatoires
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-02
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-02
- ETIM 4.0
- EC002715
- ETIM 5.0
- EC002715
- ETIM 6.0
- EC002715
- ETIM 7.0
- EC002715
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926
- eCl@ss 4.1
- 27-27-08-05
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-08-05
- eCl@ss 8.1
- 27-27-01-02
- eCl@ss 9.0
- 27-27-01-02
- eCl@ss 9.1
- 27-27-01-02