Connecter

Veuillez vous connecter pour un calcul de prix individuel.

Mot de passe oublié?
INSCRIVEZ-VOUS COMME ENTREPRISE

Nous vérifierons si vous avez déjà un numéro de client chez nous afin de lier votre nouveau compte en ligne avec celui-ci.

S'inscrire

Contact & Support

Produits
Branches et Solutions
Services
Entreprise
Télécharger

BOS01HR

Abandonné

S-BOS M18 R

Code typographique:

BOS 18M-PA-IR21-S4

Chargement...

en fin de série
Vous trouverez ci-dessous le produit alternatif approprié

Alternative recommandée

BOS01CE

BOS 18M-PA-PR20-S4

Série
18M
Dimensions
Ø 18 x 75 mm
Interface
PNP Contact à fermeture (NO)
PNP Contact à ouverture (NF)
Principe de fonctionnement
Capteur optoélectronique
Principe de fonctionnement optique
Barrage optique à réflexion
Caractéristique faisceau
divergent
Type de lumière
LED à infrarouge
Taille du spot lumineux
Ø 300 mm à 7 m
Portée
0...7 m
Raccordement
Connecteur, connecteur mâle M12x1, 4 pôles
Matériau du boîtier
Laiton, nickelé
Face sensible, matériau
Verre, antireflet
Tension d'emploi Ub
10...30 VDC
Homologation / conformité
CE
UKCA
cULus
WEEE
Fourniture
Écrou M18x1 (2x)
Notice d'utilisation
Documentation technique

Accessoires obligatoires

Brides de fixation pour capteurs optoélectroniques

Système de montage universel

Accessoires mécaniques

Réflecteurs

Câbles de raccordement

Blocs d'alimentation pour montage sur rail DIN

ECLASS 10.1
27-27-09-02
ECLASS 11.0
27-27-09-02
ECLASS 5.1.4
27-27-09-02
ECLASS 6.2
27-27-09-02
ETIM 4.0
EC002717
ETIM 5.0
EC002717
ETIM 6.0
EC002717
ETIM 7.0
EC002717
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-02
eCl@ss 9.0
27-27-09-02
eCl@ss 9.1
27-27-09-02

Vous avez des questions ou des suggestions ? Nous restons à votre entière disposition.

Il y a plusieurs façons de nous contacter. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider. Contact par email: [email protected]


Balluff SAS

17 Boulevard Robert Thiboust
Batîment Le Triade II
77700 SERRIS

Contact par email:
[email protected]

Ligne téléphonique:
+33 (0) 164 111 990