Connecter

Veuillez vous connecter pour un calcul de prix individuel.

Mot de passe oublié?
INSCRIVEZ-VOUS COMME ENTREPRISE

Nous vérifierons si vous avez déjà un numéro de client chez nous afin de lier votre nouveau compte en ligne avec celui-ci.

S'inscrire

Contact & Support

Produits
Branches et Solutions
Services
Entreprise
Télécharger

BOH0005

Disponible

S-BOH D

Code typographique:

BOH DR-G05-002-01-S49F

Chargement...
Série
G05
Dimensions
Ø 6 x 12 mm
Interface
pour amplificateur-relais
Principe de fonctionnement
Tête de capteur optique
Principe de fonctionnement optique
Détecteur optique, énergétique
Caractéristique faisceau
divergent
Type de lumière
LED à lumière rouge
Taille du spot lumineux
Ø 35 mm à 50 mm
Portée
0...60 mm
Raccordement
Câble avec connecteur, M8x1-Connecteur femelle, 1 m, PUR
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Face sensible, matériau
PMMA
Fixation
Diamètre 5,0 mm
Plus petite pièce typ.
0.1 mm
Homologation / conformité
CE
UKCA
WEEE
Documentation technique
  • Fiche de données

  • Élimination

Accessoires obligatoires

Amplificateur pour têtes de capteur

Câbles de liaison

ECLASS 10.1
27-27-09-05
ECLASS 11.0
27-27-09-05
ECLASS 5.1.4
27-27-09-05
ECLASS 6.2
27-27-09-05
ETIM 4.0
EC001821
ETIM 5.0
EC001821
ETIM 6.0
EC001821
ETIM 7.0
EC001821
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-05
eCl@ss 9.0
27-27-09-05
eCl@ss 9.1
27-27-09-05

Vous avez des questions ou des suggestions ? Nous restons à votre entière disposition.

Il y a plusieurs façons de nous contacter. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider. Contact par email: [email protected]


Balluff SAS

17 Boulevard Robert Thiboust
Batîment Le Triade II
77700 SERRIS

Contact par email:
[email protected]

Ligne téléphonique:
+33 (0) 164 111 990