BAM0148
Encoder de posição em formato construtivo de haste
Código de digitação:
BTL2-S-4414-4Z01-EX
- Princípio de funcionamento
- Encoder de posição BTL da boia
- Versão
- Ex
- Material
- Aço inoxidável (1.4404)
- Dimensões
- Ø 44.0 mm/Ø 13.0 mm x 49.00 mm
- Diâmetro interno
- 13.0 mm
- Temperatura ambiente
- -20...120 °C
- ECLASS 10.1
- 27-27-07-92
- ECLASS 11.0
- 27-27-07-92
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-92-90
- ECLASS 6.2
- 27-27-92-90
- ECLASS 8.1
- 27-27-92-90
- ETIM 4.0
- EC002024
- ETIM 5.0
- EC002024
- ETIM 6.0
- EC002024
- ETIM 7.0
- EC002024
- UNSPSC 11
- 31162300
- UNSPSC 7.0901
- 31162300
- eCl@ss 4.1
- 27-27-90-02
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-92-02
- eCl@ss 9.0
- 27-27-07-92
- eCl@ss 9.1
- 27-27-07-92