BCC06FM
Câbles de liaison
Code typographique:
BCC A315-A315-30-335-PX05A5-006
- Connexion 1
- 7/8"-Connecteur femelle, droit, 5-pôles
- Connexion 2
- 7/8"-Connecteur mâle, droit, 5-pôles
- Câble
- PUR noir, 0.6 m, compatible chaîne porte-câble
- Nombre de conducteurs
- 5
- Température de câble, pose fixe
- -50...80 °C
- Température de câble, pose flexible
- -20...80 °C
- Tension d'emploi Ub
- 300 VDC / 300 VAC
- Courant nominal (40 °C)
- 10.0 A
- Classe de protection
- IP67, IP68/IP67, IP68
- Homologation / conformité
-
CE
cULus
WEEE
-
Fiche de données
-
Élimination
- ECLASS 10.1
- 27-06-03-11
- ECLASS 11.0
- 27-06-03-11
- ECLASS 5.1.4
- 27-25-01-07
- ECLASS 6.2
- 27-27-92-18
- ETIM 4.0
- EC001855
- ETIM 5.0
- EC001855
- ETIM 6.0
- EC001855
- ETIM 7.0
- EC001855
- UNSPSC 11
- 26121604
- UNSPSC 7.0901
- 26121604
- eCl@ss 4.1
- 27-27-90-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-25-01-07
- eCl@ss 8.1
- 27-27-92-18
- eCl@ss 9.0
- 27-06-03-11
- eCl@ss 9.1
- 27-06-03-11