- Dimensões
- 13.7 x 18.1 x 26 mm
- Largura da forquilha
- 5 mm
- Interface
-
PNP Contato normalmente fechado (NF)
PNP Contato normalmente aberto (NA) - Princípio de funcionamento
- Sensor ótico
- Princípio de funcionamento ótico
- Sensor ótico de barreira unidirecional
- Tipo de luz
- LED infrared Infravermelho
- Conexão
- Cabo, 1 m, PVC
- Material do invólucro
- PBT
- Superfície ativa, material
- PMMA
- Tensão de serviço UB
- 5...24 VDC
- Certificação/conformidade
-
CE
cULus
UKCA
WEEE
-
Ficha técnica
-
Descarte
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-09
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-09
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-09
- ECLASS 8.1
- 27-27-09-09
- ETIM 7.0
- EC002720
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-09-09
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-09
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-09