Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

BML08KP

BML-S2C0-Q51L-M600-R0-KF05

BML S2C - incrementale 10 mm

Dimensione
10 x 25 x 35 mm
Collegamento
Cavo, 5 m, PUR
Materiale custodia
PBT
Interfaccia
Digitale A/B (RS422)
Risoluzione
100 µm
Avete domande sul prodotto? Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale

Scala di quantità

Richiesta di contatto
Caratteristiche principali
Dimensione
10 x 25 x 35 mm
Collegamento
Cavo, 5 m, PUR
Materiale custodia
PBT
Interfaccia
Digitale A/B (RS422)
Risoluzione
100 µm
Distanza di lettura
0.01...6.5 mm
Scostamento di linearità max.
±400 µm (z=1…5 mm, y=±2 mm)
Segnale di riferimento
senza segnale di riferimento
Tensione d'esercizio UB
10...30 VDC
Temperatura ambiente
-20...80 °C
Grado di protezione
IP67
Direzione di traslazione
longitudinale rispetto al corpo di misurazione
Omologazione / conformità
CE
UKCA
cURus
WEEE
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-27-07-05
ECLASS 11.0
27-27-07-05
ECLASS 12.0
27-27-43-04
ECLASS 13.0
27-27-43-04
ECLASS 14.0
27-27-43-04
ECLASS 5.1.4
27-27-07-05
ECLASS 6.2
27-27-07-05
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41111945
UNSPSC 7.0901
41111945
eCl@ss 4.1
27-27-07-05
eCl@ss 8.1
27-27-07-05
eCl@ss 9.0
27-27-07-05
eCl@ss 9.1
27-27-07-05
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.

Contattateci direttamente per telefono: + 39 011 3150711


Balluff Automation S.r.l

Balluff Automation S.r.l.
Corso Cuneo 15,
10078 Venaria Reale (TO).

Prodotto campione gratuito

Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare