BES05RW
S-BES Q M
Code typographique:
BES Q08ZC-YPL20B-BP00,3-GS04
- Dimensions
- 44 x 8 x 8 mm
- Modèle
- 8x8
- Montage
- flush
- Portée
- 1...2 mm
- Interface
- IO-Link 1.1
- Sortie de commutation
- 2x PNP/NPN/push-pull à fermeture/ouverture (NO/NF)
- Fréquence de commutation
- 1200 Hz (mode SIO)
- Matériau du boîtier
- Zinc, Moulé sous pression, revêtement sans nickel
- Face sensible, matériau
- PBT
- Raccordement
- Câble avec connecteur, connecteur mâle M12x1, 4 pôles, 0,3 m, PUR
- Tension d'emploi Ub
- 10...30 VDC
- Température ambiante
- -25...70 °C
- Classe de protection
- IP67
- Homologation / conformité
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Fiche de données
-
Certificat MTTF
-
Élimination
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-01
- ETIM 4.0
- EC002714
- ETIM 5.0
- EC002714
- ETIM 6.0
- EC002714
- ETIM 7.0
- EC002714
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926
- eCl@ss 4.1
- 27-27-01-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-01-01
- eCl@ss 8.1
- 27-27-01-01
- eCl@ss 9.0
- 27-27-01-01
- eCl@ss 9.1
- 27-27-01-01