Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa
Versão 1.0
·
Última edição em 2025-11-04

Comprimentos de cabos para várias aplicações industriais - FAQ

Conteúdo
Anexos
Sem anexos

Comprimentos de cabos para várias aplicações industriais - FAQ

O comprimento dos cabos é um tópico frequentemente discutido em ambientes industriais. Diferentes tipos de sinais e protocolos de comunicação têm requisitos específicos para a fiação, e seguir estas diretrizes é essencial para um funcionamento confiável do dispositivo. Abaixo está uma visão geral dos tipos de sinais e interfaces de comunicação mais comuns, incluindo os comprimentos máximos recomendados para os cabos.

Sinais analógicos

Questão: Qual é o comprimento máximo de cabo recomendado para sensores analógicos?
 
Resposta:
  • Sinais de tensão (0...10 V, -10...+10 V): O comprimento máximo recomendado do cabo é de 15 metros. Podem ser utilizados cabos mais compridos se estiverem devidamente blindados e afastados de fontes de interferência, mas a precisão do sinal pode ser afetada.
  • Sinais de corrente (4...20 mA, 0...20 mA): Estes sinais são mais resistentes ao ruído e à queda de tensão. O comprimento recomendado do cabo é de até 150 metros.
Nota: Em ambos os casos, são assumidos cabos blindados de alta qualidade e uma terminação correta.

IO-Link

Questão: Qual pode ser o comprimento do cabo para sensores IO-Link?
 
Resposta:
  • O comprimento máximo do cabo é de 20 metros.
  • Utiliza um cabo não blindado de 3 fios (pelo menos) com uma seção transversal mínima de 0,34 mm² (AWG22).
  • A blindagem não é necessária, mas o cabo não deve ser passado perto de fontes fortes de interferência eletromagnética.

Protocolos de comunicação em rede

Pergunta: Quais são os comprimentos máximos de cabo para protocolos de comunicação industrial comuns?
 
Resposta:
  • Ethernet (Cat5e/Cat6): O comprimento máximo do cabo é de 100 metros. Normalmente utilizado para comunicação LAN padrão com conectores RJ45 e cabos de par entrançado.
  • Profinet: Utiliza a mesma camada física que a Ethernet, ou seja, cabos Cat5e ou superiores. O comprimento máximo também é de 100 metros.
  • EtherCAT: Também baseado em Ethernet, com um comprimento máximo de cabo de 100 metros entre dispositivos. Para distâncias maiores, podem ser utilizadas fibras ópticas ou repetidores.
Exemplo prático:
A documentação indica que para o CMTK (BNI00L2), o comprimento máximo do cabo de rede é de 30 metros. Para os módulos mestre IO-Link, o comprimento máximo do cabo é de 100 metros. Por conseguinte, se utilizar um CMTK (BNI00L2) e ligar vários mestres em série, aplica-se o seguinte: a primeira ligação do sistema de nível superior ao CMTK pode ter até 30 metros, enquanto a ligação entre o CMTK e o primeiro mestre, bem como entre os mestres individuais, pode ter até 100 metros.

Recomendações

  • Utilize sempre cabos que cumpram as especificações do respectivo protocolo.
  • Certifique-se de que a terminação, a blindagem e a passagem estão corretamente afastados de fontes de interferência.
  • Se a aplicação for eletricamente ruidosa ou exigir cabos mais longos, considere a utilização de interfaces digitais ou fibra ótica.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar