Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa
Versão 3.0
·
Última edição em 2024-12-17

Caracteres especiais BCD

1. Introdução

Este Nó de Aplicação Técnica explica os conceitos básicos do código BCD e como os caracteres especiais podem ser definidos e usados no nosso computador de mão.

2. Código BCD

O código BCD significa decimal com codificação binária, ou seja, dígito decimal com codificação dupla. Cada dígito decimal de 0 a 9 é representado por quatro bits (0000 a 1001 ou 0x0...0x9). Outra designação é o código 8-4-2-1-BCD.

BCD-Code - Binary Coded Decimals

Isto torna possível representar um número de 4 dígitos com apenas dois bytes utilizando o código BCD em vez dos quatro bytes necessários com o código inteiro ou ASCII.

3. Caracteres especiais BCD no computador de mão

Como apenas os bits de 0000 a 1001 (0x0...0x9) no meio-byte são usados para a representação binária dos dígitos, o intervalo de 1011 a 1111 (0xA...0xF) pode ser usado para caracteres especiais.

Atualmente, podem ser utilizados três caracteres especiais no dispositivo portátil RFID. Os caracteres especiais BCD [+], [-] e [.] podem ser atribuídos livremente aos valores 0xA...0xF nas definições. A atribuição é global e aplica-se a todos os modelos.

Os caracteres de A a F correspondem aos valores 0xA...0xF.

No caso dos caracteres especiais, deve ser assegurado que [+] e [-] só podem estar no início da cadeia de caracteres. A aplicação RFID HF/LF não permite que estes caracteres sejam introduzidos no meio de uma cadeia de caracteres.

[.] pode estar localizado em qualquer ponto da cadeia de caracteres e é geralmente utilizado para representar um número decimal com uma vírgula no código BCD.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar